跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C12-3524-25M#

Basler 优质 C 卡口镜头,固定焦距为 35 mm,光圈范围为 F2.4–F16,分辨率为 25 MP。

Basler Lens C12-3524-25M F2.4 f16.0 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1.2" 的所有 Basler 相机
  • 整个系列的最小光圈为 2.4
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 光圈环和镜筒上的光圈指示器
  • 高对比度

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C12-3524-25M
订单号 2200001664
焦距 f' 35 mm ± 5%
光圈范围 F2.4–F16
具有最高分辨率的光圈 F2.92
像圈 19.3 mm(1.2" 格式)
对焦范围 150 mm 至无穷大
最佳工作距离 0.7 m
最大光圈下的相对照度 74 %
分辨率 设计用于 184 LP/mm(2.71 µm 像素大小,请参阅分辨率与图像高度)
中心区域设计 MTF (140 LP/mm / 200 LP/mm)(条件:F2.4、多色光、0.45 m 工作距离) 0.58 / 0.45
边缘区域设计 MTF(80% 视场)(140 LP/mm / 200 LP/mm)(条件:F2.4、多色光、0.45 m 工作距离) 0.48 / 0.34
光学失真/电视失真 -0.10%/-0.07%
视场角,1.2" 格式,(4:3 宽高比) 水平:24.5°
垂直:18.4°
视场角,1" 格式,(4:3 宽高比) 水平:20.5°
垂直:15.4°
波长范围 可见 (400–700 nm)
后焦距 , s'F 12.13 mm(焦点 0.5 m)

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C12-3524-25M
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约240 g
焦点/光圈操作 手动

镜头尺寸#

Basler Lens C12-3524-25M

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 10–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/2.4,多色,0.7 m 工作距离

分辨率与图像高度