跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C12-5024-25M#

Basler 优质 C 卡口镜头,固定焦距为 50 mm,光圈范围为 F2.4–F16,分辨率为 25 MP。

Basler Lens C12-5024-25M F2.4 f16.0 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1.2" 的所有 Basler 相机
  • 整个系列的最小光圈为 2.4
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 光圈环和镜筒上的光圈指示器
  • 高对比度

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C12-5024-25M
订单号 2200001665
焦距 f' 49.8 mm ± 5 %
光圈范围 F2.4–F16
具有最高分辨率的光圈 F2.77
像圈 19.3 mm(1.2" 格式)
对焦范围 200 mm 至无穷大
最佳工作距离 0.7 m
最大光圈下的相对照度 84 %
分辨率 设计用于 184 LP/mm(2.71 µm 像素大小,请参阅分辨率与图像高度)
MTF According to Design in the Center at 140 LP/mm / 200 LP/mm (conditions: F2.4, polychromatic, 0.45 m working distance) 0.53 / 0.38
MTF According to Design in the Corner (80% field) at 140 LP/mm / 200 LP/mm (conditions: F2.4, polychromatic, 0.45 m working distance) 0.51 / 0.36
光学失真/电视失真 0.06%/0.03%
视角,1.2" 格式 水平:16.7°
垂直:14.5°
视角,1"格式 水平:16.6°
垂直:8.6°
波长范围 可见 (400–700 nm)
后焦距 , s'F 11.58 mm(焦点 0.5 m)

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C12-3524-25M
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约277.5 g
焦点/光圈操作 手动

镜头尺寸#

Basler Lens C12-5024-25M

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 10–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/2.4,多色,0.7 m 工作距离

分辨率与图像高度