Basler 镜头 C125-0418-5M-P#

主要功能#
- 适合所有人Basler 传感器尺寸最大为1/2"的摄像机
- 金属外壳
- C 口
- 低重影和眩光
- 高对比度
- 光圈和焦点锁定螺钉
- 光圈环和镜筒上的光圈指示器
- 精确的调焦装置
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C125-0418-5M-P | |
|---|---|
| 订单号 | 2000034830 |
| 焦距 f' | 4.09 mm ± 5% |
| 光圈范围 | F1.8–F22 |
| 像圈 | 7.3 mm(1/2.5"格式) |
| 对焦范围 | 0.1 m 至无穷大 |
| 最佳工作距离 | 0.5 m |
| 最佳放大率 | 0.008 |
| 最大光圈下的相对照度 | 至少为 55%(请参见相对照度与图像高度) |
| 分辨率(25% MTF,中心,最大光圈) | 设计用于230 LP/mm(2.2 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height ) |
| 5.8 mm 对角线上的分辨率 (80% Basler acA2500-14gm/c相机或Basler acA2500-14um/c相机) | 分辨率至少为 50%(处于图像中心) |
| 光学失真 | 典型值 - 18 %(桶形失真,请参阅失真与图像高度) |
| 视角,1/2.5"格式(使用Basler acA2500-14gm/c相机或Basler acA2500-14um/c相机) | 水平:76.0° (@ MOD) 至 76.4° 垂直:58.2° (@ MOD) 至 58.5° |
| 视角,1/3"格式(使用Basler acA1300-30gm/c相机或Basler acA1300-30um/c相机) | 水平:65.6° (@ MOD) 至 66.0° 垂直:49.6° (@ MOD) 至 49.9° |
| 波长范围 | 可见(400–700 nm,请参见透射率 ) |
| 瞳孔放大 , ß'P | 4.84 |
| 主光角,CRA | 8.6° |
| 前焦距,sF | 9.95 mm |
| 后焦距 , s'F | 8.09 mm |
| 主点分离 , HH' | 29.71 mm |
| 入瞳位置,sEP | 10.66 mm |
| 退出学生 , s'AP | -15.24 mm |
| 总光程,d | 39.74 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
| C125-0418-5M-P | |
|---|---|
| 法兰后距 | 17.526 mm + 0 / -0.2 mm |
| 安装 | C 口 |
| 重量 | 大约55 g |
| 焦点/光圈操作 | 手册 工作角度:288° |
镜头尺寸#

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | -10–50 °C(14–122 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 35–90%,相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
| 存储期间的湿度 | 35–90%,相对湿度,无冷凝 |
性能图#
相对照度与图像高度#

失真与图像高度#

透光率#

分辨率与图像高度#
条件: f/1.8,彩色,0.5 m工作距离

样图#
信息
- 下图说明了此镜头的典型图像质量。交付产品的质量可能会有所不同。
- 使用 Basler acA2500-14gc 或 Basler acA2500-14gm 相机拍摄的图像。
具有放大部分的图像#
- 条件: f/2.8,工作距离为0.5 m,5 MP图像(全分辨率)
目标置于ace中心的 USAF1951 的图像#
- 条件: f/2.8,白色背光照明,工作距离为0.5 m
- 图像中心经裁切且放大。

目标置于ace角落的 USAF1951 的图像#
- 条件: f/2.8,白色背光照明,工作距离为0.5 m
- 图像角落经裁切且放大。