跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 镜头 C125-2522-5M-P#

Basler 优质 C 口镜头,固定焦距为 25 mm,光圈范围 F2.2–F22,分辨率为 5 MP。

Basler 镜头 C125-2522-5M-P F2.2 f25 mm

主要功能#

  • 适合所有人Basler 传感器尺寸最大为1/2"的摄像机
  • 金属外壳
  • C 口
  • 低重影和眩光
  • 高对比度
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 光圈环和镜筒上的光圈指示器
  • 精确的调焦装置

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C125-2522-5M-P
订单号 2000034835
焦距 f' 25 mm ± 5%
光圈范围 F2.2–F22
像圈 7.3 mm(1/2.5"格式)
对焦范围 0.2 m 至无穷大
最佳工作距离 0.5 m
最佳放大率 0.048
最大光圈下的相对照度 至少为 55%(请参见相对照度与图像高度)
分辨率(25% MTF,中心,最大光圈) 设计用于230 LP/mm(2.2 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height )
5.8 mm 对角线上的分辨率
(80% Basler acA2500-14gm/c相机或Basler acA2500-14um/c相机)
分辨率至少为 50%(处于图像中心)
光学失真 典型值 -0.5%(桶形失真,请参见失真与图像高度)
视角,1/2.5"格式(使用Basler acA2500-14gm/c相机或Basler acA2500-14um/c相机) 水平:12.1° (@ MOD) 至 13.0°
垂直:9.1° (@ MOD) 至 9.8°
视角,1/3"格式(使用Basler acA1300-30gm/c相机或Basler acA1300-30um/c相机) 水平:10.3° (@ MOD) 至 11.1°
垂直:7.7° (@ MOD) 至 8.3°
波长范围 可见(400–700 nm,请参见透射率 )
瞳孔放大 , ß'P 1.55
主光角,CRA 5.2°
前焦距,sF 1.83 mm
后焦距 , s'F 15.1 mm
主点分离 , HH' -10.78 mm
入瞳位置,sEP 17.99 mm
退出学生 , s'AP -23.57 mm
总光程,d 25.95 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C125-2522-5M-P
法兰后距 17.526 mm + 0 / -0.2 mm
安装 C 口
重量 大约60 g
焦点/光圈操作 手册
工作角度:960°

镜头尺寸#

Basler 镜头 C125-2522-5M-P

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -10–50 °C(14–122 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 35–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
存储期间的湿度 35–90%,相对湿度,无冷凝

性能图#

相对照度与图像高度#

相对照度与图像高度

失真与图像高度#

失真与图像高度

透光率#

透光率

分辨率与图像高度#

条件: f/2.2,多色,工作距离为0.5 m

分辨率与图像高度

样图#

信息

  • 下图说明了此镜头的典型图像质量。交付产品的质量可能会有所不同。
  • 使用 Basler acA2500-14gc 或 Basler acA2500-14gm 相机拍摄的图像。

具有放大部分的图像#

  • 条件: f/2.8,工作距离为0.5 m,5 MP图像(全分辨率)

示例图像 1

目标置于ace中心的 USAF1951 的图像#

  • 条件: f/2.8,白色背光照明,工作距离为0.5 m
  • 图像中心经裁切且放大。

USAF1951 目标,中心

目标置于ace角落的 USAF1951 的图像#

  • 条件: f/2.8,白色背光照明,工作距离为0.5 m
  • 图像角落经裁切且放大。

USAF1951 目标,角落