跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C12T-1-80-VI#

高性能双远心镜头,光圈范围为 F5.3–F32,放大倍率为 1.0。

Basler Lens C12T-1-80-VI

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1.2" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C-Mount
  • 可变光圈
  • 超高性价比

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C12T-1-80-VI
订单号 2200002856
放大倍率 β (x) 1.0
工作距离 WD (mm) 80
光圈范围 F5.3–F32
理论物侧分辨率 (µm)(取决于 f/#) 3.5–21.5
MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) 171–33
数值孔径 N.A.(取决于 f/#) 0.095–0.016
物侧理论景深 (mm)(取决于 f/#) 0.4–2.6
像圈 (⌂ mm) 20 mm (1.2" 格式)
像侧畸变 (% max, 典型值) 0.045
波长范围 可见光 (420–660 nm)
物侧远心度 (° max, 典型值) 0.1

机械规格#

C12T-1-80-VI
相机接口 C 口
镜头总长 149.6
同轴照明 无

镜头尺寸#

Basler Lens C12T-1-80-VI

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/6.7,多色 @ 最佳性能光圈

C12T-1-80-VI - 分辨率与图像高度的关系