Basler镜头C12T-2-63-VI#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 1.2" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 接口
- 可变光圈
- 极具性价比
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C12T-2-63-VI | |
|---|---|
| 订单号 | 2200002858 |
| 放大倍率 β (x) | 2.0 |
| 工作距离 WD (mm) | 63 |
| 光圈范围 | F6.6–F32 |
| 理论物方分辨率 (µm)(取决于 f/#) | 2.2–10.7 |
| MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) | 142–33 |
| 数值孔径 N.A.(取决于 f/#) | 0.15–0.031 |
| 物方理论景深 (mm)(取决于 f/#) | 0.1–0.6 |
| 像圆 (⌀ mm) | 20 mm (1.2" 格式) |
| 像方畸变(% 最大值,典型值) | 0.02 |
| 波长范围 | 可见光 (420–660 nm) |
| 物方远心度(° 最大值,典型值) | 0.03 |
机械规格#
| C12T-2-63-VI | |
|---|---|
| 相机接口 | C 口 |
| 镜头总长 | 179 |
| 同轴照明 | 无 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
性能图#
分辨率与图像高度#
条件:f/8,多色光 @ 最佳性能光圈值