Basler 镜头 C23-0816-2M-S#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C23-0816-2M-S | |
|---|---|
| 订单号 | 2200000178 |
| 焦距 f' | 8.6 mm ± 5% |
| 光圈范围 | F1.6–F16 |
| 像圈 | 11 mm(2/3"格式) |
| 对焦范围 | 0.25 m 至无穷大 |
| 最佳工作距离 | 0.5 m |
| 最佳放大率 | 0.032 |
| 最大光圈下的相对照度 | 至少为 50%(请参见相对照度与图像高度) |
| 分辨率(25% MTF,中心,最大光圈) | 设计用于90 LP/mm(5.5 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height ) |
| 光学失真 | 典型值 -4.8%(桶形失真,请参见失真与图像高度) |
| 视角,1/1.8"格式(使用IMX265传感器) | 水平:46.2° (@ MOD) 至 46.6° 垂直:35.1° (@ MOD) 至 35.5° |
| 视角,2/3"格式(使用PYTHON 2000传感器) | 水平:55.7° (@ MOD) 至 56.2° 垂直:42.9° (@ MOD) 至 43.1° |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 瞳孔放大 , ß'P | 6.73 |
| 主光角,CRA | 9.9° |
| 前焦距,sF | 6.3 mm |
| 后焦距 , s'F | 8.4 mm |
| 主点分离 , HH' | 43.79 mm |
| 入瞳位置,sEP | 15.3 mm |
| 退出学生 , s'AP | -57.55 mm |
| 总光程,d | 75.01 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
| C23-0816-2M-S | |
|---|---|
| 法兰后距 | 17.526 mm |
| 安装 | C 口 |
| 重量 | 大约136 g |
| 焦点/光圈操作 | 手册 工作角度:190° |
镜头尺寸#

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | -10–60 °C(14–140 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 20–80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–70 °C(-4–158 °F) |
| 存储期间的湿度 | 20–70%,相对湿度,无冷凝 |
性能图#
相对照度与图像高度#
失真与图像高度#
分辨率与图像高度#
条件: f/1.6,多色,工作距离为0.5 m,基于10个样本的平均结果