Basler 镜头 C23-1216-2M-S#
主要功能#
- 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
- Basler Standard 镜头
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
C23-1216-2M-S | |
---|---|
订单号 | 2200000179 |
焦距 f' | 12.3 mm ± 5% |
光圈范围 | F1.6–F16 |
像圈 | 11 mm(2/3"格式) |
对焦范围 | 0.1 m 至无穷大 |
最佳工作距离 | 0.5 m |
最佳放大率 | -0.024 |
最大光圈下的相对照度 | 至少 65%(请参见相对照度与图像高度) 由于此镜头的主光角较大,对于 2/3" 图像传感器,外围设备区域上的相对照度可能较低。 |
分辨率(25% MTF,中心,最大光圈) | 设计用于90 LP/mm(5.5 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height ) |
光学失真 | 典型值 -1.0%(桶形失真,请参见失真与图像高度) |
视角,1/1.8"格式(使用IMX265传感器) | 水平:27.2° (@ MOD) 至 30.4° 垂直:21.0° (@ MOD) 至 23.6° |
视角,2/3"格式(使用PYTHON 2000传感器) | 水平:33.7° (@ MOD) 至 37.3° 垂直:22.5° (@ MOD) 至 25.3° |
波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
瞳孔放大 , ß'P | 1.37 |
主光角,CRA | 18.5° |
前焦距,sF | 6.3 mm |
后焦距 , s'F | 8.4 mm |
主点分离 , HH' | 22.4 mm |
入瞳位置,sEP | 15.7 mm |
退出学生 , s'AP | -7.3 mm |
总光程,d | 44.6 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
C23-1216-2M-S | |
---|---|
法兰后距 | 17.526 mm |
安装 | C 口 |
重量 | 大约97 g |
焦点/光圈操作 | 手册 工作角度:277° |
镜头尺寸#
→ 下载 CAD/technical drawing for your Basler Lens.
环境要求#
工作期间的温度 | -10–60 °C(14–140 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
工作期间的湿度 | 20–80%,相对湿度,无冷凝 |
存储期间的温度 | -20–70 °C(-4–158 °F) |
存储期间的湿度 | 20–70%,相对湿度,无冷凝 |
性能图#
相对照度与图像高度#
失真与图像高度#
分辨率与图像高度#
条件: f/1.6,多色,工作距离为0.5 m,基于10个样本的平均结果
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。