跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C23-2528-16M#

Basler 高端 C 口镜头,固定焦距 25 mm,光圈范围 F2.8–F16,分辨率达 16 MP。

Basler Lens C23-2528-16M F2.8 f25 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 光圈环和镜筒上的光圈指示器
  • 高对比度

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C23-2528-16M
订单号 2200002371
焦距 f' 25 mm ± 5%
光圈范围 F2.8–F16
具有最高分辨率的光圈 F2.8
像圈 11.8 mm (2/3" 格式)
对焦范围 0.1 m 至无穷大
最佳工作距离 1.0 m
最大光圈下的相对照度 76.9 %
分辨率 专为 250 LP/mm 设计(2.0 µm 像素尺寸,参见 分辨率与图像高度的关系)
中心处测得的 MTF,180 LP/mm / 250 LP/mm(条件:F2.8、复色光、1.0 m 工作距离) 0.48 / 0.36
边缘处(80% 视场)测得的 MTF,180 LP/mm / 250 LP/mm(条件:F2.8、复色光、1.0 m 工作距离) 0.37 / 0.26
光学失真/电视失真 0.07 % / 0.04 %
视角,2/3"格式 水平:20.0°
垂直:15.1°
视场角,1/2" 格式 水平:14.6°
垂直:11.0°
波长范围 可见 (400–700 nm)
后焦距 , s'F 9.5 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C23-2528-16M
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约83 g
焦点/光圈操作 手动

镜头尺寸#

Basler Lens C23-2528-16M

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -10–50 °C(14–122 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 最大 90% 相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -10–50°C (14–122°F)

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/2.8,复色光,0.5 m 工作距离

分辨率与图像高度