跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 镜头 C23-3520-2M-S#

Basler 标准 C 口镜头,固定焦距为 35 mm,光圈范围 F2.0–F16,分辨率为 2 MP。

Basler 镜头 C23-3520-2M-S F2.0 f35 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C23-3520-2M-S
订单号 2200000182
焦距 f' 34.3 mm ± 5%
光圈范围 F2.0–F16
像圈 11 mm(2/3"格式)
对焦范围 0.35 m 至无穷大
最佳工作距离 1.0 m
最佳放大率 -0.035
最大光圈下的相对照度 至少为 84%(请参见相对照度与图像高度)
分辨率(25% MTF,中心,最大光圈) 设计用于90 LP/mm(5.5 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height )
光学失真 典型值 -0.5%(桶形失真,请参见失真与图像高度)
视角,1/1.8"格式(使用IMX265传感器) 水平:10.6° (@ MOD) 至 11.7°
垂直:8.0° (@ MOD) 至 8.8°
视角,2/3"格式(使用PYTHON 2000传感器) 水平:13.6° (@ MOD) 至 15.1°
垂直:8.6° (@ MOD) 至 9.5°
波长范围 可见 (400–700 nm)
瞳孔放大 , ß'P 1.03
主光角,CRA 8.61°
前焦距,sF -11.1 mm
后焦距 , s'F 10.1 mm
主点分离 , HH' -14.4 mm
入瞳位置,sEP 22.2 mm
退出学生 , s'AP -24.7 mm
总光程,d 32.5 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C23-3520-2M-S
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约81 g
焦点/光圈操作 手册
工作角度:262°

镜头尺寸#

Basler 镜头 C23-3520-2M-S

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -10–60 °C(14–140 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 20–80%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–70 °C(-4–158 °F)
存储期间的湿度 20–70%,相对湿度,无冷凝

性能图#

相对照度与图像高度#

相对照度与图像高度

失真与图像高度#

失真与图像高度

分辨率与图像高度#

条件: f/2.0,多色,工作距离为0.5 m,基于10个样本的平均结果

分辨率与图像高度