Basler 镜头 C23-3520-5M-P#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
- 光圈环和镜筒上的光圈指示器
- 高对比度
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C23-3520-5M-P | |
|---|---|
| 订单号 | 2200000572 |
| 焦距 f' | 35.09 mm ± 5% |
| 光圈范围 | F2.0–F16 |
| 具有最高分辨率的光圈 | F2.4 |
| 像圈 | 11 mm(2/3"格式) |
| 对焦范围 | 0.2 m 至无穷大 |
| 最佳工作距离 | 0.3 m |
| 最大光圈下的相对照度 | 73 % |
| 分辨率 | 设计为147 LP/mm(3.40 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height ) |
| MTF在中心以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.0,多色,工作距离为0.45 m) | 0.65 / 0.54 |
| MTF在拐角处以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.0,多色,工作距离为0.45 m) | 0.4 / 0.23 |
| 光学失真 | 典型值 0.14% |
| 视角,1/1.8"格式 | 水平:11.7° 垂直:8.7° |
| 视角,2/3"格式 | 水平:14.3° 垂直:10.8° |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 后焦距 , s'F | 17.65 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
| C23-3520-5M-P | |
|---|---|
| 法兰后距 | 17.526 mm |
| 安装 | C 口 |
| 重量 | 大约71.0 g |
| 焦点/光圈操作 | 手动 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | -10–50 °C(14–122 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 10–90%,相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
性能图#
分辨率与图像高度#
条件:f/2.0,多色,0.45 m 工作距离