Basler Lens C23-3528-16M#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
- 光圈环和镜筒上的光圈指示器
- 高对比度
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C23-3528-16M | |
|---|---|
| 订单号 | 2200002372 |
| 焦距 f' | 35 mm ± 5% |
| 光圈范围 | F2.8–F16 |
| 具有最高分辨率的光圈 | F2.8 |
| 像圈 | 11.8 mm (2/3" 格式) |
| 对焦范围 | 0.15 m 至无穷大 |
| 最佳工作距离 | 1.0 m |
| 最大光圈下的相对照度 | 72.2 % |
| 分辨率 | 专为 250 LP/mm 设计(2.0 µm 像素尺寸,参见 分辨率与图像高度的关系) |
| 中心处测得的 MTF,分别为 180 LP/mm 和 250 LP/mm(条件:F2.8,复色光,0.5 m 工作距离) | 0.53 / 0.37 |
| 边缘(80% 视场)处测得的 MTF,分别为 180 LP/mm 和 200 LP/mm(条件:F2.8,复色光,0.5 m 工作距离) | 0.46 / 0.31 |
| 光学失真/电视失真 | 0.07 % / 0,01 % |
| 视角,2/3"格式 | 水平:14.3° 垂直:10.8° |
| 视场角,1/2" 格式 | 水平:10.4° 垂直:7.8° |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 后焦距 , s'F | 10.9 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
| C23-3528-16M | |
|---|---|
| 法兰后距 | 17.526 mm |
| 安装 | C 口 |
| 重量 | 约 82 g |
| 焦点/光圈操作 | 手动 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | -10–50 °C(14–122 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 最大 90% 相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -10–50°C (14–122°F) |
性能图#
分辨率与图像高度#
条件:f/2.8,复色光,0.5 m 工作距离