跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 镜头 C23-5028-5M-P#

Basler 优质 C 口镜头,固定焦距为 50 mm,光圈范围 F2.8–F16,分辨率为 5 MP。

Basler 镜头 C23-5028-5M-P F2.8 f50.0 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 光圈环和镜筒上的光圈指示器
  • 高对比度

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C23-5028-5M-P
订单号 2200000573
焦距 f' 48 mm ± 5%
光圈范围 F2.8–F16
具有最高分辨率的光圈 F3.1
像圈 11 mm(2/3"格式)
对焦范围 0.4 m 至无穷大
最佳工作距离 0.4 m
最大光圈下的相对照度 72 %
分辨率 设计为147 LP/mm(3.40 µm像素大小,请参见分辨率与图像Height )
MTF在中心以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.8,多色,工作距离为0.45 m) 0.63 / 0.5
MTF在拐角处以90 LP/mm / 140 LP/mm测得(条件:F2.8,多色,工作距离为0.45 m) 0.55 / 0.41
光学失真 典型值 -0.12%
视角,1/1.8"格式 水平:8.2°
垂直:6.1°
视角,2/3"格式 水平:10.1°
垂直:7.6°
波长范围 可见 (400–700 nm)
后焦距 , s'F 22.88 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C23-5028-5M-P
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约83.7 g
焦点/光圈操作 手动

镜头尺寸#

Basler 镜头 C23-5028-5M-P

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -10–50 °C(14–122 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 10–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)

性能图#

分辨率与图像高度#

条件: f/2.8,多色,工作距离为0.45 m

分辨率与图像高度