Basler Lens C23T-1-110-VI#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C-Mount
- 可变光圈
- 超高性价比
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C23T-1-110-VI | |
|---|---|
| 订单号 | 2200002844 |
| 放大倍率 β (x) | 1.0 |
| 工作距离 WD (mm) | 108 ±2 |
| 光圈范围 | F7–F32 |
| 理论物侧分辨率 (µm)(取决于 f/#) | 4.7–21.0 |
| MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) | 113–31 |
| 数值孔径 N.A.(取决于 f/#) | 0.071–0.016 |
| 物侧理论景深 (mm)(取决于 f/#) | 0.6–2.6 |
| 像圈 (⌂ mm) | 11 mm(2/3"格式) |
| 像侧畸变 (% max, 典型值) | 0.035 |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 物侧远心度 (° max, 典型值) | 0.04 |
机械规格#
| C23T-1-110-VI | |
|---|---|
| 相机接口 | C 口 |
| 镜头总长 | 105.1 |
| 同轴照明 | 无 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
性能图#
分辨率与图像高度#
条件:f/8,多色光 @ 最佳性能光圈数