跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C23T-2-110-VI-C#

高性能单侧远心镜头,光圈范围为 F10.6–F45,放大倍率为 2.0。它允许您连接外部光源。

Basler Lens C23T-2-110-VI-C

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 2/3" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C-Mount
  • 可变光圈
  • 支持连接同轴照明
  • 超高性价比

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C23T-2-110-VI-C
订单号 2200002847
放大倍率 β (x) 2.0
工作距离 WD (mm) 108
光圈范围 F10.6–F45
理论物侧分辨率 (µm)(取决于 f/#) 3.8–16.2
MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) 62–22
数值孔径 N.A.(取决于 f/#) 0.094–0.022
物侧理论景深 (mm)(取决于 f/#) 0.2–0.9
像圈 (⌂ mm) 11 mm(2/3"格式)
像侧畸变 (% max, 典型值) 0.08
波长范围 可见 (400–700 nm)
物侧远心度 (° max, 典型值) 0.01

机械规格#

C23T-2-110-VI-C
相机接口 C 口
镜头总长 134.3
同轴照明 是

镜头尺寸#

Basler Lens C23T-2-110-VI-C

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/12,多色光 @ 最佳性能光圈值

C23T-2-110-VI-C - 分辨率与图像高度的关系