跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 镜头 F-S35-2528-45M-S-SD#

Basler 标准 F 卡口镜头,固定焦距为 25 mm,光圈范围为 F2.8-F22,分辨率为 45 MP。

Basler 镜头 F-S35-2528-45M-S-SD

主要功能#

  • 适合所有带 F 卡口镜头的 Basler 相机,传感器尺寸为 Super 35,像素间距为 3.2 µm
  • 金属外壳
  • F 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 高对比度

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

F-S35-2528-45M-S-SD
订单号 2200001069
焦距 f' 24.5 mm ± 5%
光圈范围 F2.8-F22
像圈 32 mm(Super 35 格式)
对焦范围 0.17-1.7 m
最佳工作距离 0.22 m
最佳放大率 0.1
最大光圈下的相对照度 至少 69 %
分辨率 设计用于 155 LP/mm(3.2 µm 像素大小,请参阅分辨率与图像高度)
中心 MTF 为 155 LP/mm
(条件:F2.8,多色,0.1x 放大率)
>27 % @ 155 LP/mm
角落 MTF 为 155 LP/mm
(条件:F2.8,多色,0.1x 放大率)
>26 % @ 155 LP/mm
光学失真 典型值 - 1.35 %(桶形失真,请参阅失真与图像高度)
视角,Super 35 格式 水平:55.7° (@ MOD)
垂直:39.1° (@ MOD)
波长范围 可见 (400–700 nm)
瞳孔放大 , ß'P 3.49
主光角,CRA 10°
前焦距,sF 26 mm
后焦距 , s'F 23.74 mm
主点分离 , HH' 61.99 mm
入瞳位置,sEP 36.42 mm
退出学生 , s'AP -60.33 mm
总光程,d 116.5 mm

机械规格#

F-S35-2528-45M-S-SD
法兰后距 46.5 mm +0/-0.2 mm
安装 F 口
重量 约 580 g
焦点/光圈操作 手动
操作角度:90°/80.84°

镜头尺寸#

Basler 镜头 F-S35-2528-45M-S-SD

环境要求#

工作期间的温度 -10–50 °C(14–122 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 10–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
存储期间的湿度 <55 %

性能图#

相对照度与图像高度#

相对照度与图像高度

失真与图像高度#

失真与图像高度

透光率#

透光率

分辨率与图像高度#

条件:f/2.8,多色,0.22 m 工作距离

分辨率与图像高度