Basler 镜头 F-S35-3528-45M-S-SD#

主要功能#
- 适合所有带 F 卡口镜头的 Basler 相机,传感器尺寸为 Super 35,像素间距为 3.2 µm
- 金属外壳
- F 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
- 高对比度
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| F-S35-3528-45M-S-SD | |
|---|---|
| 订单号 | 2200001070 |
| 焦距 f' | 35.3 mm ± 5% |
| 光圈范围 | F2.8-F22 |
| 像圈 | 32 mm(Super 35 格式) |
| 对焦范围 | 0.2-1.9 m |
| 最佳工作距离 | 0.32 m |
| 最佳放大率 | 0.1 |
| 最大光圈下的相对照度 | 至少 69 % |
| 分辨率 | 设计用于 155 LP/mm(3.2 µm 像素大小,请参阅分辨率与图像高度) |
| 中心 MTF 为 155 LP/mm (条件:F2.8,多色,0.1x 放大率) | >26 % @ 155 LP/mm |
| 角落 MTF 为 155 LP/mm (条件:F2.8,多色,0.1x 放大率) | >25 % @ 155 LP/mm |
| 光学失真 | 典型值 - 0.73 %(请参阅失真与图像高度) |
| 视角,Super 35 格式 | 水平:39.6° (@ MOD) 垂直:27.1° (@ MOD) |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 瞳孔放大 , ß'P | 3.06 |
| 主光角,CRA | 4.4° |
| 前焦距,sF | 36.49 mm |
| 后焦距 , s'F | 21.31 mm |
| 主点分离 , HH' | 33.33 mm |
| 入瞳位置,sEP | 49.63 mm |
| 退出学生 , s'AP | -86.71 mm |
| 总光程,d | 120.74 mm |
机械规格#
| F-S35-3528-45M-S-SD | |
|---|---|
| 法兰后距 | 46.5 mm +0/-0.2 mm |
| 安装 | F 口 |
| 重量 | 约 780 g |
| 焦点/光圈操作 | 手动 操作角度:90°/73.96° |
镜头尺寸#
环境要求#
| 工作期间的温度 | -10–50 °C(14–122 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 10–90%,相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
| 存储期间的湿度 | <55 % |
性能图#
相对照度与图像高度#
失真与图像高度#
透光率#
分辨率与图像高度#
条件:f/2.8,多色,0.32 m 工作距离