安装(Basler 光源)#
硬件#
安装#
所有 Basler 光源均配有安装孔,可让您将光源牢固地安装在工作环境中。有关所需螺钉的信息,请参阅光源产品主题中的机械规格部分。
爆炸图示例#
以下爆炸图示例展示了如何将 Basler 环形光源、Flat Dome Light M 和 Flat Dome Light L 安装到 Basler ace 或 Basler ace 2 相机上。
Basler 环形光源
Basler Flat Dome Light M
Basler Flat Dome Light L
有关不同光源附件的信息,请参阅 Basler 网站。
连接外部控制器和灯#
警告 — 触电危险
在电源开启的情况下连接 Basler 光源可能会导致触电、火灾或光源损坏。
连接 Basler 光源之前,请确保电源已关闭。
SLP Strobe Controller#
Basler 建议使用 SLP Strobe Controller 来控制您的 Basler 光源。有关如何将 SLP Strobe Controller 连接到光源的更多信息,请参阅 SLP Strobe Controller 文档。
操作灯具#
信息
要查找有关如何将 Basler 光源连接到相机型号的信息,请参阅您的相机主题。您可以在 面阵和线阵相机 部分中找到您的相机主题。相机主题中的“物理接口”部分介绍了 I/O 线的总数、线格式(光耦或 GPIO)以及引脚分配。
连接器引脚编号#

信息
有些光源配有 M12 5 针连接器,而其他 Basler 光源则配有 M8 4 针连接器。两个连接器在安装时使用相同的引脚排列。
内部控制器(电压控制模式)#
灯光连接器的引脚分配根据您要连续操作灯具还是在频闪模式下操作而有所不同。如需了解详情,请参阅下表。
连续运行#
注意 – 引脚连接错误可能会破坏灯具。
确保按照下表所述连接引脚。如果不按规定连接它们,可能会损坏灯具。
| 引脚 | 功能 | 电缆 M8,轴向的线缆颜色 订货号:2200000898、2200000899、2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 24 VDC | 棕色 |
| 2 | 未连接 | 白色 |
| 3 | 24 VDC | 蓝色 |
| 4 | 接地 / LED (-) | 黑色 |
| 5(仅适用于 M12) | 未使用 | - |
要连续使用光源:
- 为引脚 1 和引脚 3 提供 24 VDC。
- 将引脚 4 接地。
频闪模式#
注意 – 引脚连接错误可能会破坏灯具。
确保按照下表所述连接引脚。如果不按规定连接它们,可能会损坏灯具。
| 引脚 | 功能 | 电缆 M8,轴向的线缆颜色 订货号:2200000898、2200000899、2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 24 VDC | 棕色 |
| 2 | 未连接 | 白色 |
| 3 | 触发源 (5–24 VDC) | 蓝色 |
| 4 | 接地 / LED (-) | 黑色 |
| 5(仅适用于 M12) | 未使用 | - |
外部控制器(电流控制模式)#
注意 – 引脚连接错误可能会破坏灯具。
-
引脚 1:不要将外部 LED 控制器连接到引脚 1。
-
引脚 2:仅将引脚 2 用于外部 LED 控制器。
| 引脚 | 外部控制器 | 电缆 M8,轴向的线缆颜色 订货号:2200000898、2200000899、2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 未连接 | 棕色 |
| 2 | LED (+) | 白色 |
| 3 | 未连接 | 蓝色 |
| 4 | 接地 / LED (-) | 黑色 |
| 5(仅适用于 M12) | 未使用 | - |
SLP Strobe Controller#
如需详细了解如何使用 SLP Strobe Controller操作灯具,请参阅 Basler SLP Strobe Controller文档。