跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

合作伙伴液体镜头#

Basler 合作伙伴液体镜头通过充液单元调整其焦距,该单元的曲率可以通过电子方式改变。

合作伙伴液体镜头提供固定焦距设计。采用固定焦距设计的液体镜头使用基准焦距不变的光学组件;液体镜头元件仅在该定义的光学范围内提供快速、精细的对焦调节。

有多种合作伙伴液体镜头可供选择,以满足不同的应用场景和需求。

要找到适合您的应用的镜头,请访问 Basler 网站

Optotune 液体镜头 ELM 系列#

Optotune Liquid Lens ELM 系列镜头支持 Optic Control 功能。该功能基于 SLP 协议,可实现相机、照明设备和光学设备(例如镜头)之间的直接通信。

如果您想将 Optotune 镜头与 Optic Control 功能配合使用,具体需要哪种 Basler Sync Cable 取决于您的系统设置。

信息

如果将下面列出的 Optotune 镜头与 Basler Sync Cables 配合使用,请遵守以下规定:

  • 确保镜头固件版本为 ≥ 2.1。
  • 将镜头 I²C 地址设置为 0x20(默认设置)。

下表中的 Optotune 镜头均配备了 6 针母头 Hirose 连接器 (HRSf6p)。

Optotune
(Basler 产品页面)
焦距
f' (mm)
F# 传感器
尺寸
分辨率
像素尺寸 (µm)
数据表
(下载专区)
ELM-12-2.8-18-C-E 12 F/2.8 1.1" 2.8 链接
ELM-12-4.0-18-C-E 12 F/4.0 1.1" 2.74 链接
ELM-16-3.1-18-C-E 16 F/3.1 1.1" 2.7 链接
ELM-16-4.0-18-C-E 16 F/4.0 1.1" 2.7 链接
ELM-25-2.8-18-C-E 25 F/2.8 1.1" 2.4 链接
ELM-25-3.2-18-C-E 25 F/3.2 1.1" 3.5 链接
ELM-25-3.7-18-C-E 25 F/3.7 1.1" 2.7 链接
ELM-35-3.2-18-C-E 35 F/3.2 1.1" 2.7 链接
ELM-35-5.4-18-C-E 35 F/5.4 1.1" 2.7 链接
ELM-35-5.6-16-C-E 35 F/5.6 1" 3 链接
ELM-50-3.5-18-C-E 50 F/3.5 1.1" 2.74 链接
ELM-50-5.6-18-C-E 50 F/5.6 1.1" 2.4 链接
ELM-60-4.0-24-C-E 60 F/4.0 4/3" 3.5 链接
ELM-80-4.0-24-C-E 80 F/4.0 4/3" 3.5 链接