预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
预防措施#
警告 — 眼睛受伤危险
请勿通过镜头看太阳或其他强光源。这可能会使眼睛受伤。
注意 — 使用不当可能会损坏镜头。
- 请勿将镜头置于ace直射阳光下。这可能会导致火灾。
- 请勿拆卸或改装镜头。否则可能会影响镜头的性能。
- 该镜头不适用于强振动环境。螺丝的设计仅用于固定调整环,以防止其因重力及镜头自重而发生移位,无法防止由外部振动引起的位移。
安装镜头#
C 口镜头#
- 将镜头螺纹与相机安装螺纹对准。
- 拧入镜头,直至其牢固安装到相机上。
信息
如果想要将镜头与 CS 口相机配合使用,请将一个 5-mm 定距环(对于 C125 5M 系列,为非螺纹)安装到镜头。要找到合适的定距环,请访问 Basler 网站或联系 Basler 技术支持。
F 卡口镜头#
- 要安装镜头,请将镜头底座插入卡口中并逆时针转动镜头,直至将其锁定到位。
- 要卸下镜头,请按下相机卡口上的镜头释放按钮并顺时针转动镜头。
调整光圈和焦点#
调整光圈和焦点:
- 为防止镜头受损,请确保锁定螺丝(手拧螺丝和紧定螺丝)未被完全拧紧。有不同位置的螺丝孔可供使用。
- 旋转镜头的光圈环或对焦环以调节光圈和焦点。
如果可以,将光圈环上的白点与镜筒上的橙色点对准,以获得最佳的光圈设置。 - 若要固定光圈环或对焦环,请以最大 2 Ncm 的扭矩拧紧所有锁定螺丝(手拧螺丝和紧定螺丝)。
- 该镜头的结构允许每个环使用多个螺丝,从而提供额外的稳定性。
安装滤光片#
- 将滤光片安装到镜筒上。
-
对于 C125-0418-5M-P、C125-0618-5M-P 和 C125-0818-5M-P 镜头型号:
- 将滤光片适配器安装到镜筒上。
要找到合适的滤光片适配器,请访问 Basler 网站或联系 Basler 技术支持。 - 将滤光片安装到滤光片适配器上。
- 将滤光片适配器安装到镜筒上。
清洁#
- 要去除镜头上的灰尘,请使用无油的软刷或镜头用吹风刷刷去灰尘。
- 要去除镜头上的水或油:
- 用干镜头用清洁纸擦拭液体。
- 用镜头用清洁液润湿镜头用清洁纸。
- 使用润湿的镜头用清洁纸轻轻地擦拭镜头,从中间开始,然后以圆周运动向外移动。