软件安装(GigE 接口卡)#
安装#
若要配合 Basler 相机操作此采集卡,请在主计算机上安装 Basler pylon Software Suite(7.1 或更高版本)。
在 Windows 上安装 pylon Software Suite 时,请务必选择 GigE Camera Support 功能。这将安装操作接口卡所需的所有运行时软件、驱动程序及相关软件工具。
安装后,GigE 接口卡在主机上显示为网络设备。
根据接口卡和操作系统的不同,您可能还需安装网络驱动程序。请参见 网络驱动程序。
有关网络设置的更多信息,请参阅网络配置(GigE 相机)主题。
网络驱动程序#
Windows#
若要在 Windows 上操作以下接口卡,请安装兼容的网络驱动程序:
| 接口卡 | 以太网控制器 | 驱动程序 |
|---|---|---|
| 10GigE 接口卡,1 个端口 | Marvell AQC107 | 来自 Microsoft 驱动程序存储库的兼容驱动程序(推荐)或 Marvell AQtion 64 位驱动程序 |
| 10GigE Interface Card, 4-CH | Marvell AQC113 | Marvell AQtion 64 位驱动程序 |
| 2.5GigE Interface Card, 1 Port | Intel I226-V | 来自 Microsoft 驱动程序存储库的兼容驱动程序(推荐)或 Intel 驱动程序 |
| 2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ | Intel I226 | 来自 Microsoft 驱动程序存储库的兼容驱动程序(推荐)或 Intel 驱动程序 |
Marvell AQtion 64 位驱动程序可在 pylon 安装目录下的 \Development\Redist\Drivers 文件夹中找到。或者,您也可以从 Marvell 网站下载最新驱动程序。对于 10GigE Interface Card, 4-CH,您也可以从产品页面的技术参数 / 软件中下载驱动程序。
您可以从 2.5GigE Interface Card, 1 Port 或 2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ 产品页面的技术参数 / 软件中下载 Intel 驱动程序。或者,您也可以从 Intel 网站下载最新驱动程序。
Linux#
在 Linux 上,2.5GigE、10GigE 和 100GigE 接口卡通常由 Linux 内核原生支持(例如,对于 Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 和 Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28,可通过 mlx5 驱动程序支持)。
启用 RDMA#
GigE Vision 3.0 (GEV 3.0) 中的 GVRSP streaming mode 需要 RDMA(远程直接内存访问)支持。
这适用于 Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 和 Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28。
信息
在 Windows 上,默认驱动程序将这些接口卡识别为不具备 RDMA 功能的标准网络适配器。若要启用 RDMA 功能,请从 WinOF-2 驱动程序包在相应的接口卡上安装 WinOF-2 驱动程序。
在 Linux 上,若要启用 RDMA 功能,请验证是否已安装 RDMA Verbs 库(libibverbs.so)和 RDMA Connection Manager 库(librdmacm.so)。如果您的系统上没有这些库,请将其安装。