跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open#

带有 RS-422 M8 6 针连接器和开口端的 PLC Power-I/O 电缆。

带有 RS-422 M8 6 针连接器和开口端的 PLC Power-I/O 电缆

简介#

Power-I/O RS-422 电缆配备 M8 6 针连接器(相机侧)和一个集成信号转换器。

该板的核心特点是能够将 RS-422 差分信号转换为与 Basler ace 2 或 racer 2 S 相机的 GPIO 和光耦输入端口兼容的单端信号。

除了 RS-422 之外,用于输入线 1 的信号转换器还可通过单独的电线接受 5 V TTL 和 24 V PLC 信号电平。

技术数据#

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • ace 2
  • racer 2 S
订单号 线缆长度
2200002274 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

小心 – 火灾隐患可能会导致烧伤或损坏相机。

该电缆的设计总电流为 1 A 或更低。超过此限制可能会因过热而引发火灾隐患和人身伤害风险。Basler 建议使用保险丝或受限电源,以确保保持在安全运行限制内。

小心 – 使用不合适的相机可能会损坏组件。

Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open 专为搭配 Basler ace 2 或 Basler racer 2 S 相机使用而设计。如果将该电缆与其他相机型号配合使用(即使连接器尺寸合适),也可能会损坏信号转换器电路、电缆或相机。

接线信息#

开放端 导线颜色 相机中的功能 相机中的端口类型
VCC In (12V-24V) 棕色 AUX 电源 电源
GND 白色 接地 Power GND
TTL In 黄色 输入线 1(光耦) 光电输入
GND 绿色 接地 I/O GND
PLC In 粉色 输入线 1(光耦) 光电输入
PLC GND 灰度 接地(光耦) Opto GND
RS-422_n (1) 灰色/粉色 输入线 1(光耦) 光电输入
RS-422_p (1) 红色/蓝色 输入线 1(光耦) 光电输入
RS-422_n (2) 蓝色 输入线路 2 GPIO
RS-422_p (2) 红色 输入线路 2 GPIO
RS-422_n (3) 紫色 输入线路 3 GPIO
RS-422_p (3) 黑色 输入线路 3 GPIO

信息

  • 由于集成了光耦,输入线路 1 的速度有限。如果您的应用需要 High Speed,Basler 建议使用输入线路 2 或输入线路 3 进行外部触发。详情:
    • TTL In、PLC In 和 RS-422 (1) 用于驱动光电隔离的低速相机输入。
      它们最适合切换频率在 10 kHz 或以下的信号。
    • RS-422 (2) 和 RS-422 (3) 用于通用全速输入。
  • VCC、TTL In 和 PLC In 的每一根导线都与相应的 GND 导线绞合在一起。
    为了获得最佳的抗电磁场干扰能力,所有 GND 导线都应以低阻抗连接到同一个 GND 点。
  • 信号转换器通过 VCC 供电。因此,即使相机通过 Power over Ethernet (PoE) 或 PoCXP 供电,VCC 也必须连接到电源。
  • TTL In、PLC In 和 RS-422 (1) 采用“线或”(wired-or)配置连接。未使用的信号必须保持悬空。为了获得最佳的抗电磁干扰能力,可以选择将 TTL In 和 PLC In 连接到 GND。
  • 为了保护信号转换器在发生短路时不被损坏,Basler 建议使用 12 V 的 VCC 电压。
    不过,使用 24 V 的 VCC 电压操作转换器电缆和相机也是安全的。

物理规格#

相机端连接器 M8 6 引脚,公插头,标准 A 编码
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 6 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 7.1 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 42.6 mm(6 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

标称工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤142 Ω/km

DC 特性#

下表显示了 DC 特性。

描述 RS-422 TTL 5 VDC PLC 24 VDC
最小输入电压 -7 VDC 0 VDC 0 VDC
标称最大输入电压 12 VDC 24 VDC 24 VDC
绝对最大输入电压 14 VDC 30 VDC 30 VDC
最大低电平电压阈值 -200 mV diff 1.4 VDC 8.4 VDC
最小高电平电压阈值 200 mV diff 2.6 VDC 10.8 VDC
注意 - 电压超出指定范围会造成相机损坏。

绝不能超过 30 VDC 的绝对最大输入电压,哪怕是短暂超过也不行。否则可能会损坏相机并导致保修失效。

信息

  • TTL In 和 PLC In 的阈值电压反映了相机的阈值电压,该电压因“线或”电路中肖特基二极管的正向电压而增加。
  • RS-422 阈值电压是指 RS-422_p (X) 与 RS-422_n (X) 之间的差分电压,其中“X”代表输入线路。

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

接触电镀 镍/金
防护等级 IP67(处于锁定位置时)

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。