跳转到内容

Basler ace 2 相机散热片#

Basler ace 2 GigEBasler ace 2 USB 3.0 相机散热片在相机操作期间提供有效的散热方式。

仅当您的应用导致相机超过相机型号主题的“环境要求”部分中指定的最高工作温度时,才需要安装散热器。它适用于所有 ace 2 相机型号。

Basler ace 2 相机散热片

  • 订单号:2200000998
  • 散热片随附三颗螺钉,用于将散热片安装到相机。

技术图纸#

Basler ace 2 散热片尺寸

安装散热片

物理规格#

尺寸 请参见技术图纸
材料 透明阳极化铝
热阻 2.1 K/W
螺钉 M3 × 5 mm,A2

一般信息#

符合 RoHS
保修 1 年

有关相机、安装和提供散热的更多信息,请参阅有关 Basler ace 2 GigEBasler ace 2 USB 3.0 相机型号的主题,GigE 相机USB 3.0 相机的硬件安装主题,以及提供散热主题。