Basler 线缆 GigE,Cat6a,RJ45 sl hor/RJ45,S#

信息
该线缆适用于以下千兆以太网摄像机型号:
- ace 2
- ace
- aviator
- racer
- Basler ToF 相机
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200000622 | 5 m |
| 2200000623 | 10 m |
| 2200000624 | 20 m |
线缆图纸#
传输速率#
| 2200000622 / 2200000623 / 2200000624 | |
|---|---|
| 1GigE (1000BASE-T) | 1000 Mbps |
| 5GigE (5GBASE-T) | 5000 Mbps |
| 10GigE (10GBASE-T) | 10000 Gbps |
物理规格#
| 2200000622 / 2200000623 / 2200000624 | |
|---|---|
| 相机端连接器 | RJ45,带水平螺丝锁紧机制 |
| 主机端连接器 | RJ45 |
| 线缆直径 | 最大 6.7 mm |
| 最小弯曲半径 | 33 mm,固定安装 |
| 最大弯曲次数 | 无(仅限固定安装) |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 2200000622 / 2200000623 / 2200000624 | |
|---|---|
| 最大工作电压 | 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。 |
环境规格#
| 2200000622 / 2200000623 / 2200000624 | |
|---|---|
| 操作温度 | 最高 60 °C,不移动 |
一般信息#
| 2200000622 / 2200000623 / 2200000624 | |
|---|---|
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
注意 — 过度用力会损坏线缆。
以下操作会损坏线缆的单根导线,从而造成 USB 3.0 数据传输中断:
- 将重物置于线缆上
- 机械冲击或强烈振动
- 如划伤或撞击等外部影响
- 弯曲(小于最小弯曲半径)
小心处理线缆,并在安装过程中将弯曲保持在最低限度。
在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
对于未包含在 Basler 产品文档中的相机,请参阅 Basler 网站的文档下载部分。