跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

散热片与压缩空气冷却器 (racer 2 XL)#

适用于 Basler racer 2 XL 相机的散热片和压缩空气冷却器可在相机运行期间提供高效的散热方式。

安装在相机上的 Basler racer 2 XL 相机冷却装置

信息

  • 为确保相机正常运行,Basler 强烈建议安装冷却装置。
  • 最高工作温度在您相机型号主题的“环境要求”部分中指定。

翅片散热器#

适用于 Basler racer 2 XL 相机的散热片

  • 订购号:2200002875
  • 散热片随附一张导热垫和四颗用于将散热片固定到相机的螺丝。

技术图纸#

Basler racer 2 XL 散热片尺寸

物理规格#

尺寸 请参见上方技术图纸
材料 黑色阳极化铝
螺钉 M4 × 12 mm,A2

一般信息#

保修 3 年

压缩空气冷却器#

适用于 Basler racer 2 XL 相机的压缩空气冷却器

  • 订购号:2200002876
  • 压缩空气冷却器随附一张导热垫和四颗螺钉,用于将冷却器固定到相机上。

技术图纸#

Basler racer 2 XL 压缩空气冷却器尺寸

物理规格#

尺寸 请参见上方技术图纸
材料 黑色阳极化铝
最大工作压力 4 bar
接口 4 个用于压缩空气软管的气动插入式接头(2 个直通,2 个弯头)(Ø8 mm)
2 个连接螺纹,G 1/8"
螺钉 M4 × 30 mm,A2

一般信息#

保修 3 年

有关相机、安装和散热的更多信息,请阅读关于您的 Basler racer 2 XL 相机型号的主题以及硬件安装和散热主题。