Basler SLP 线缆,M8 6p/TBL-L#

信息
该电缆适用于将 ace 2 和 boost 相机连接到 Basler SLP Strobe Controller。
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200001007 | 3 m |
线缆图纸#
接线信息#
信息
如果通过 USB 或 PoE 为相机供电,请不要将导线连接到端子板连接器的引脚 1。
| 引脚编号 (M8) | 导线颜色 | 功能 | 引脚编号 (TBL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 棕色 | 相机电源 | 6 |
| 2 | 白色 | 光电输入 | 3 |
| 3 | 蓝色 | 光电接地 | 2 |
| 4 | 黑色 | 相机 I/O 2 | 5 |
| 5 | 灰度 | SLP 通信 | 4 |
| 6 | 粉色 | 接地 | 1 |
| 外壳 | 黑色 | 屏蔽 | 1 |
物理规格#
| 相机端连接器 | M8 6 引脚公头 |
| 主机端连接器 | Würth,TBL 3611 |
| 线缆横截面 | 0.25 mm²(接近 AWG24) |
| 线缆直径 | 5.7 mm |
| 导线绝缘 | PVC |
| 外层护套 | PUR |
| 最小弯曲半径 | 无(仅限固定安装) |
| 最大弯曲次数 | 无(仅限固定安装) |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 最大工作电压 | 30 VDC |
| 导线电阻 | 约 0.4 Ω |
环境规格#
| 操作温度范围 | -25–80 °C,不移动 |
插头规格#
| 接触电阻 | 20 mΩ |
| 接触电镀 | 锡镀镍 |
| 防护等级 | UL 94 V-0 |
| 插头绝缘材料 | PA66 |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到对应的主题。