网络及外围设备# 在其产品组合中,Basler 提供用于 USB 3.0 和千兆以太网接口ace的网络组件,及电源(与所有 Basler 相机兼容)。 这些组件均经过 Basler 鉴定过程的认证,可用作单独的组件,此外,在整个系统中使用时也经证明是可靠的。 要找到适合您的成像系统的产品,请访问 Basler 网站。 可用文档# 有关特定产品的文档,请单击下面的相应链接。 电源 24V HRS HR10A 4P PoE 单端口供电模块 POE29-1AT6 - 数据表 电源 12 V,插头 6P 和 12P - 数据表 电源 12V/2A,M5 4p - 数据表 电源 18 W M8 6p - 数据表 电源 24 V,开口端 - 数据表 USB 3 集线器 (5Gbps),4 端口并排 - 数据表 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈!请使用以下内容帮助我们改进此页面