跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler CXP 线缆,Micro-BNC x2 (HD-BNC),P#

用于数据传输的 CXP 线缆,相机端和主机端均配有 Micro-BNC 连接器。

CXP 线缆,Micro-BNC x2 (HD-BNC)

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • ace 2 V
  • boost
  • racer 2 S
  • racer 2 L
订单号 线缆长度
2200000320 3 m
2200000321 5 m
2200000322 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

物理规格#

2200000320 / 2200000321 / 2200000322
相机端连接器 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端连接器 Micro-BNC (HD-BNC)
线缆直径 4.3 mm
线缆横截面 AWG 23 – 0.269
线缆屏蔽 铝箔麦拉带
外层护套 PVC
最小弯曲半径 20 mm
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

连接器规格#

2200000320 / 2200000321 / 2200000322
键入 Micro-BNC (HD-BNC)
最大衰减 在 6.250 GHz (12.5 Gbps) 情况下为 -17.0 dB

电气规格#

2200000320 / 2200000321 / 2200000322
最大工作电压 30 VDC AC/DC
最大额定电流 1 A
特性阻抗 75 ±4 Ω
最大直流往返电阻 4.98 Ω
频率 0–6.25 GHz (12.5 Gbps)

传输规格#

2200000320 / 2200000321 / 2200000322
回波损耗 -20 dB @ 0–500 MHz
-15 dB @ 500 MHz–6.25 GHz

环境规格#

2200000320 / 2200000321 / 2200000322
操作温度 -20–60 °C(-4–140 °F)

一般信息#

2200000320 / 2200000321 / 2200000322
符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

安装说明详见硬件安装(CoaXPress 相机)主题。