跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Cable USB 3.0, USB‑C-Lock SL/A#

用于数据传输的 USB 3.0 线缆,一端为带锁紧螺丝的 A 型插头,另一端为 USB C 型插头。

Basler Cable USB 3.0, USB‑C-Lock SL/A

信息

该数据线适用于 Stereo mini cameras。

订单号 线缆长度 长度公差
2200002960 1 m ±30 mm
2200002961 2 m ±30 mm
2200002962 3 m ±30 mm

线缆图纸#

线缆图纸

传输速率#

USB 2.0 480 Mbps
USB 3.0 5 Gbps

物理规格#

相机端连接器 USB C 公头,带螺丝锁紧(2 个 M2.0 螺丝)和 O 形圈
主机端连接器 USB A 公头
线缆横截面 2 × 2 × AWG 28 + 1 × 2 × AWG 28 + 2 × AWG 24
线缆直径 5.5 ± 0.2 mm
外层护套 黑色 PVC
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
阻抗 90 Ω ± 15 Ω
绝缘电阻 在 300 V DC 下最小 10 MΩ
衰减 (1 m) 0.1 GHz 时为 -1.5 dB
1.25 GHz 时为 -5 dB
2.5 GHz 时为 -7.5 dB
7.5 GHz 时为 -25 dB
衰减 (2 m, 3 m) 0.1 GHz 时为 -3 dB
1.25 GHz 时为 -9 dB
2.5 GHz 时为 -15 dB
7.5 GHz 时为 -31.5 dB
线对内偏斜 15 ps/m(200 ps 上升时间,10–90 %)

环境规格#

操作温度范围 -10–50 °C

插头规格#

相机端连接器 (USB C) 主机端连接器 (USB A)
防护等级 IP65 不适用

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC
您的电缆证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
保修 3 年
注意 — 过度用力会损坏线缆。

以下操作会损坏线缆的单根导线,从而造成 USB 3.0 数据传输中断:

  • 将重物置于线缆上
  • 机械冲击或强烈振动
  • 如划伤或撞击等外部影响
  • 弯曲(小于最小弯曲半径)

小心处理线缆,并在安装过程中将弯曲保持在最低限度。

信息

将线缆连接至相机时,要考虑相机 USB 3.0 接口的位置会决定线缆在安装过程中的方向。

将数据线连接到相机之前,请查看您相机型号的规格。要了解有关您相机型号的更多信息,请参阅 Basler Stereo mini 部分。