Basler 线缆 GigE,Cat 6,RJ45 sl hor/RJ45,DrC,P#

信息
该线缆适用于以下 GigE 相机型号:
- ace 2
- ace
- aviator
- racer
- Basler ToF 相机
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2000027038 | 5 m |
| 2000028341 | 10 m |
| 2000027039 | 20 m |
| 2000029551 | 25 m |
线缆图纸#

物理规格#
| 2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551 | |
|---|---|
| 相机端连接器 | RJ45,带水平螺丝锁紧机制 |
| 主机端连接器 | RJ45 |
| 线缆直径 | 最大 6.4 mm |
| 最小弯曲半径 | 40 mm,固定安装 60 mm,拖链安装 |
| 最大弯曲次数 | 1 百万转 |
| 适用于拖链应用 | 是 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551 | |
|---|---|
| 最大工作电压 | 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。 |
一般信息#
| 2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551 | |
|---|---|
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
适用于拖链应用#
该系列的所有线缆均经测试并声明适用于拖链应用。有关测试条件,请参见下图。线缆提供 100 万次弯曲保证。
信息
弯曲半径会影响弯曲次数。
如果弯曲半径大于测试期间使用的半径,则会导致弯曲次数增加。如果弯曲半径较小,则会产生相反的效果,会使弯曲次数减少。
在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
对于未包含在 Basler 产品文档中的相机,请参阅 Basler 网站的文档下载部分。