Basler Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F#

信息
该电缆适用于 ace 2 GMSL 相机。
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200002798 | 3 m |
| 2200002799 | 5 m |
| 2200002800 | 10 m |
| 2200002801 | 15 m |
线缆图纸#
物理规格#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 连接器 | FAKRA-Z,母头,颜色:水蓝色 (RAL 5021) |
| 线缆直径 | 最大 3.45 mm |
| 线缆屏蔽 | 双层编织镀锡铜 |
| 外层护套 | 聚氨酯,黑色 |
| 最小弯曲半径(固定) | 13.8 mm |
| 最小弯曲半径(移动) | 34.5 mm |
| 最小弯曲次数 | 500 万 |
| 适用于拖链应用 | 是 |
| 适用于机器人学应用 | 是 |
连接器规格#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 相机端和主机端连接器类型 | FAKRA-Z,母头,颜色:水蓝色 (RAL 5021) |
注意 – 不正确地拔出电缆可能会损坏连接器。
FAKRA 连接器具有锁定机构,必须将其锁定以确保连接牢固。为避免在拔下 FAKRA 连接器时对其造成损坏,请按以下步骤操作:
牢牢按下释放杆 (1),并保持按住,同时将连接器轻轻朝已连接设备方向推动 (2)。然后,在继续按住释放杆的同时,小心地将连接器从设备上拔下 (3)。

电气规格#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 最大工作电压(电缆) | 60 V |
| 最大额定电流 | 3 A |
| 特性阻抗 | 50 Ω |
| 频率 | DC 0–6 GHz |
| 插入损耗 (3 GHz) | -1.15 dB/m 标称值 |
| 插入损耗 (6 GHz) | -1.7 dB/m 标称值 |
环境规格#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 工作温度(固定) | -40–80 °C (-10–176 °F) |
| 工作温度(移动) | -5–60 °C (23–140 °F) |
一般信息#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。