Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (向下弯曲), P#

信息
该电缆适用于 ace 和 ace 2 相机。
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2000036369 | 1 m |
| 2000035994 | 3 m |
| 2000035995 | 5 m |
线缆图纸#
线缆连接至 ace 相机#
线缆连接至 ace 2 相机#
传输速率#
| 2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps |
| USB 3.0 | 5 Gbps |
物理规格#
| 2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
|---|---|
| 相机端连接器 | Micro-B,带螺丝锁紧机制 |
| 主机端连接器 | A 型,符合 USB-IF |
| 线缆直径 | 最大 6.2 毫米 |
| 最小弯曲半径 | 125 毫米,固定安装 |
| 最小弯曲次数 | 无(仅限固定安装) |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
|---|---|
| 最大工作电压 | 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。 |
环境规格#
| 2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
|---|---|
| 操作温度 | 最高 70 °C,不移动 |
一般信息#
| 2000036369 / 2000035994 / 2000035595 | |
|---|---|
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、UL 认证(原始线缆) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
注意 — 过度用力会损坏线缆。
以下操作会损坏线缆的单根导线,从而造成 USB 3.0 数据传输中断:
- 将重物置于线缆上
- 机械冲击或强烈振动
- 如划伤或撞击等外部影响
- 弯曲(小于最小弯曲半径)
小心处理线缆,并在安装过程中将弯曲保持在最低限度。
信息
将线缆连接至相机时,要考虑相机 USB 3.0 接口的位置会决定线缆在安装过程中的方向。
在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。