跳转到内容
暂存服务器
开发服务器

Basler 线缆 USB 3.0,Micro B sl/A, S#

USB 3.0 线缆,用于数据传输,带 A 型插头至 Micro-B 插头。

Basler 线缆 USB 3.0,Micro B sl/A, S

信息

该线缆适用于 ace 和 ace 2 相机。

订单号 线缆长度
2200000620 1 m
2200000621 3 m

线缆图纸#

线缆图纸

传输速率#

2200000620 / 2200000621
USB 2.0 480 Mbps
USB 3.0 5 Gbps

物理规格#

2200000620 / 2200000621
相机端连接器 Micro-B,带螺丝锁紧机制
主机端连接器 A 型,符合 USB-IF
线缆直径 最大 5.7 mm
最小弯曲半径 28 mm,固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

2200000620 / 2200000621
最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。

环境规格#

2200000620 / 2200000621
操作温度 最高 70 °C,不移动

一般信息#

2200000620 / 2200000621
符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年
注意 — 过度用力会损坏线缆。

以下操作会损坏线缆的单根导线,从而造成 USB 3.0 数据传输中断:

  • 将重物置于线缆上
  • 机械冲击或强烈振动
  • 如划伤或撞击等外部影响
  • 弯曲(小于最小弯曲半径)

小心处理线缆,并在安装过程中将弯曲保持在最低限度。

在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。