Basler Cable USB 3.0, USB‑C SL/A#

信息
该数据线适用于 Stereo mini cameras。
| 订单号 | 线缆长度 | 长度公差 |
|---|---|---|
| 2200002957 | 1 m | ±30 mm |
| 2200002958 | 2 m | ±30 mm |
| 2200002959 | 3 m | ±30 mm |
线缆图纸#
传输速率#
| USB 2.0 | 480 Mbps |
| USB 3.0 | 5 Gbps |
物理规格#
| 相机端连接器 | C 型公头 |
| 主机端连接器 | A 型公头 |
| 线缆横截面 | 2 × 2 × AWG 28 + 1 × 2 × AWG 28 + 2 × AWG 24 |
| 线缆直径 | 5.5 ± 0.2 mm |
| 外层护套 | 黑色 PVC |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 最大工作电压 | 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。 |
| 阻抗 | 90 Ω ± 15 Ω |
| 绝缘电阻 | 在 300 V DC 下最小 10 MΩ |
| 衰减 (1 m) | 0.1 GHz 时为 -1.5 dB 1.25 GHz 时为 -5 dB 2.5 GHz 时为 -7.5 dB 7.5 GHz 时为 -25 dB |
| 衰减 (2 m, 3 m) | 0.1 GHz 时为 -3 dB 1.25 GHz 时为 -9 dB 2.5 GHz 时为 -15 dB 7.5 GHz 时为 -31.5 dB |
| 线对内偏斜 | 15 ps/m(200 ps 上升时间,10–90 %) |
环境规格#
| 操作温度范围 | -10–50 °C |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、FCC 您的电缆证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 保修 | 3 年 |
注意 — 过度用力会损坏线缆。
以下操作会损坏线缆的单根导线,从而造成 USB 3.0 数据传输中断:
- 将重物置于线缆上
- 机械冲击或强烈振动
- 如划伤或撞击等外部影响
- 弯曲(小于最小弯曲半径)
小心处理线缆,并在安装过程中将弯曲保持在最低限度。
信息
将线缆连接至相机时,要考虑相机 USB 3.0 接口的位置会决定线缆在安装过程中的方向。
将数据线连接到相机之前,请查看您相机型号的规格。要了解有关您相机型号的更多信息,请参阅 Basler Stereo mini 部分。