跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler I/O 线缆,HRS 12p/开放,P#

I/O 线缆,带 HRS 12p 连接器和开放端。

Basler I/O 线缆,HRS 12p/开放,P

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • racer 2 L
  • racer 2 XL
  • racer GigE
订单号 线缆长度
2000026691 3 m
2000026689 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

引脚编号 导线颜色 racer 2 L racer GigE
1 白色 相机电源 光电输入 1 -
2 棕色 相机电源 光电输入 1 +
3 绿色 GPIO (Line 1 -) 光电输入 3 -
4 黄色 GPIO (Line 1 +) 光电输入 3 +
5 灰度 GPIO 接地 光电 I/O 接地
6 蓝色 GPIO (Line 2 -) 光电输出 1 -
7 红色 GPIO (Line 2 +) 光电输出 1 +
8 黑色 相机电源接地 光电输入 2 -
9 紫色 相机电源接地 光电输入 2 +
10 粉色 未连接 未连接
11 灰色/粉色 GPIO (Line 3 -) 光电输出 2 -
12 红色/蓝色 GPIO (Line 3 +) 光电输出 2 +

物理规格#

2000022691 / 2000026689
相机端连接器 Hirose,12 引脚 [HR10A-10P-12S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 6 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 7.1 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 42.6 mm(6 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

2000022691 / 2000026689
最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤ 142 Ω/km

环境规格#

2000022691 / 2000026689
操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

2000022691 / 2000026689
耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

2000022691 / 2000026689
符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

对于未包含在 Basler 产品文档中的相机,请参阅 Basler 网站的文档下载部分。