跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler I/O 线缆,HRS 6p/开放,P#

I/O 线缆,带 HRS 6 引脚连接器和开放端。

Basler I/O 线缆,HRS 6p/开放,P

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • boost V
订单号 线缆长度
2200001239 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

引脚编号 导线颜色 功能
1 棕色 输入 1
2 粉色 未连接
3 绿色 输出 1
4 黄色 I/O 接地
5 灰度 I/O 接地
6 白色 I/O 接地

有关更多详细信息,请参阅相应相机文档。

物理规格#

相机端连接器 Hirose,6 引脚 [HR10A-7R-6S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 3 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 5.8 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 34.8 mm(6 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

测试电压 1200 VDC
导线电阻 ≤142 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。