跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 光同步线M8下午6点M12 -5p-f,开放#

Basler 光同步线缆M8下午6点M12 -5p-f,开路可用于精确触发和同步Basler ace 2 X SWIR 或 UV相机和Basler SWIR 或 UV 灯。

Basler 光同步线M8下午6点M12 -5p-f,开放

信息

该连接线适用于以下相机型号:
Basler ace 2 X SWIR 和 Basler ace 2 X UV

订单号 线缆长度
2200002949 3 m
2200002950 4 m
2200002951 5 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

有关摄像头连接器 (P1) 和灯光连接器 (P2) 的接线信息,请参阅相应的产品主题:

信息

Basler SWIR 和 Basler UV 灯均配备了M12 5针连接器。
采用 CONEC 的以下连接器型号:货号 43-01013。

电源 I/O 接线 (P3)#

下表显示了 Basler 灯光同步电缆的电源 I/O 线 (P3) 的接线信息。

导线颜色 功能
棕色 (bn) 电源 24 VDC(相机、镜头)
白色 (wh) Line 1
蓝色 (bu) 光电接地
黑色 (bk) Line 2
灰色 (gy) Line 3
粉色 (pk) 接地 /GND
编织屏蔽层 屏蔽

物理规格#

括号中的数字与上方电缆图中的数字相对应。

相机端连接器 (1) M8 A型编码,6针公头IP67
光侧连接器(2) M12 A型编码,5针母头IP67
电缆 (3) 4根AWG26线,2根AWG22线,PVC材质
管(4) 黑色热缩管,外径:6.0 毫米,长度:30 毫米
编织盾牌(5) 透明热缩管,外径:2.0 毫米,长度:45 毫米
电源 I/O,开路端 (6) 加工端(线端镀锡),5毫米±1

电气规格#

典型工作电压 24 VDC
电源要求 具体情况取决于所连接的相机、光源和/或镜头。
有关详细要求,请参阅相关文档(请参阅接线信息部分中的链接)。

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

更多信息#

  • 在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号和灯光型号的主题说明。您可以在“接线信息”部分找到相关链接信息。
  • Light Control :本主题解释如何使用灯光控制功能。 Light Control 固件功能以及如何配置通过 Basler 同步线连接的灯具所支持的参数。