光源同步电缆#
Basler 提供不同长度和不同连接器类型的 Light Sync Cables。
Basler Light Sync Cables 专为带有智能灯光控制 (ILC) 的 Basler 光源设计,提供不同的长度和 VAR 可选。有关传统 Basler 光源和新款 Basler 光源的一般信息,请参阅 Illumination 主题。
可用文档#
根据您的具体需求(即您使用的相机和光源),Basler 提供两种不同类型的 Light Sync Cables。
带 M8 连接器的 Light Sync Cables#
有关带 M8 连接器的 Basler Light Sync Cables 的文档,请点击下方相应的链接:
带 M12 连接器的 Light Sync Cables#
有关带 M12 连接器的 Basler Light Sync Cables 的文档,请点击下方相应的链接:
信息
Basler SWIR 和 Basler UV 光源配备 M12 5 针连接器,而所有其他 Basler 光源均使用 M8 4 针连接器。尽管连接器类型不同,但两者在安装时使用相同的引脚排列。
使用了以下来自 CONEC 的连接器型号:
- M12 5 针连接器(Basler SWIR 和 UV Lights):货号 43-01013
- M8 4 针连接器(所有其他 Basler Lights):货号 42-01033