跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Opto-GP-I/O Y 线缆,HRS 6p/开放,P,2 x 10 m#

输入/输出 (I / O) 线缆,一端(相机端)带 Hirose 6 引脚连接器,另一端(主机端)带两根开放端线缆。

Basler Opto-GP-I/O Y 线缆,HRS 6p/开放,P,2 x 10 m

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • ace USB 3.0
  • ace GigE
订单号 线缆长度
2000034088 2 x 10 m

根据相机型号,带黄色外层护套的线缆中的导线连接到相机的不同引脚:

相机型号 导线连接到
ace USB 3.0
ace GigE(带 GPIO)
相机的直接耦合通用 I/O (GPIO) 引脚(GPIO,GPIO 接地)
ace GigE(不带 GPIO) 相机的电源

线缆图纸#

线缆图纸

注意 — 人身伤害危险

人身伤害危险和发生短路时对相机造成损坏的风险(仅适用于 GigE 相机)

短路可能造成相机外壳的温度急剧上升。这可能会损坏相机,还可能会造成人身伤害,例如,如果触摸外壳,则会烧伤。最坏的情况下,过热会导致火灾。为了防止出现这些情况,您应该采取其他措施,以限制在短路期间流经每根导线的电流。允许的最大电流为 2 A。有两种执行此操作的方法:

  • 使用熔断器
  • 使用有限电源

接线信息#

引脚编号 导线 Color (Opto-I/O 端)
(蓝色线缆)
功能(USB 3.0 相机和 GigE 相机)
1 不适用 不适用
2 棕色 光电隔离输入(线路 1)
3 不适用 不适用
4 黄色 光电隔离输出(线路 2)
5 白色/绿色 光电隔离接地
6 不适用 不适用
引脚编号 导线 Color (GP-I/O 端)
(黄色线缆)
功能
USB 3.0 相机
功能
GigE 相机
1 棕色 GPIO(线路 3) 相机电源
2 不适用 不适用 不适用
3 黄色 GPIO(线路 4) GPIO(线路 3)
(仅限带 GPIO 的型号)
4 不适用 不适用 不适用
5 不适用 不适用 不适用
6 白色/绿色 GPIO 接地 相机电源接地
GPIO 接地(仅限带 GPIO 的型号)

信息

为了获得最佳信噪比,必须将两根接地线连接到接地。此外,如果您没有使用其中一条 GPIO 线路,请也将接地线连接到接地。

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 主机端线缆,每个:2 × 2 × 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径(相机/主机端) 相机端:最大 5.8 mm
主机端:最大 4.9 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径(相机端) 29.4 mm(6 x 线缆直径),固定安装
最小弯曲半径(主机端) 34.3 mm(7 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数(相机/主机端) 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤142 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.