跳转到内容
暂存服务器
开发服务器

Basler Opto-I/O 线缆,HRS 6p/开放,P#

输入/输出 (I/O) 线缆仅能连接至相机 6 引脚连接器的光电隔离 I/O 引脚(输入、输出、光电接地)。

Basler Opto-I/O 线缆,HRS 6p/开放,P

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • ace USB 3.0
订单号 线缆长度
2000034086 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

引脚编号 导线颜色 功能
1 不适用 不适用
2 棕色 光电隔离输入(线路 1)
3 不适用 不适用
4 黄色 光电隔离输出(线路 2)
5 白色/绿色 光电隔离 I/O 接地
6 不适用 不适用

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 2 × 2 × 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 最大 4.9 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
Color 外层护套 蓝色
最小弯曲半径 34.3 mm(7 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤142 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。