跳转到内容
暂存服务器
开发服务器

Basler 电源线,HRS 6p/开放,P#

电源线,带 HRS 6 引脚连接器和开放端。

Basler 电源线,HRS 6p/开放,P

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • aviator CL
  • racer
订单号 线缆长度
2000029758 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

注意 — 人身伤害危险

人身伤害危险和发生短路时对相机造成损坏的风险(仅适用于 GigE 相机)

短路可能造成相机外壳的温度急剧上升。这可能会损坏相机,还可能会造成人身伤害,例如,如果触摸外壳,则会烧伤。最坏的情况下,过热会导致火灾。为了防止出现这些情况,您应该采取其他措施,以限制在短路期间流经每根导线的电流。允许的最大电流为 2 A。有两种执行此操作的方法:

  • 使用熔断器
  • 使用有限电源

接线信息#

引脚编号 导线颜色 功能
1/2 棕色 相机电源
3 不适用 不适用
4 不适用 不适用
5/6 白色 相机电源接地

有关更多详细信息,请参阅相应相机的用户手册。

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 2 x 2 x 0.5 mm²(接近 AWG 21)
线缆直径 5.5 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 27.5 mm(5 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤250 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

有关更多详细信息,请参阅相应相机的用户手册。

在将线缆连接到相机之前,请先阅读相机的用户手册(包括安全警告)。该用户手册还包括有关引脚分配的更多信息、电源要求、有关安装和使用相机的全面信息。

您可以从 Basler 网站免费下载您相机的用户手册和相关文档。