Basler Power-I/O 线缆,HRS 6p/开放,双绞线,P#

信息
该线缆适用于以下相机型号:
- ace GigE(不建议与 GPIO 一起使用的线缆)
- aviator CL(仅电源)
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200000189 | 5 m |
| 2000029411 | 10 m |
线缆图纸#
注意 — 人身伤害危险
人身伤害危险和发生短路时对相机造成损坏的风险(仅适用于 GigE 相机)
短路可能造成相机外壳的温度急剧上升。这可能会损坏相机,还可能会造成人身伤害,例如,如果触摸外壳,则会烧伤。最坏的情况下,过热会导致火灾。为了防止出现这些情况,您应该采取其他措施,以限制在短路期间流经每根导线的电流。允许的最大电流为 2 A。有两种执行此操作的方法:
- 使用熔断器
- 使用有限电源
接线信息#
| 引脚编号 | 导线颜色 | ace GigE 不带 GPIO | ace GigE 带 GPIO | aviator CL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 棕色 | 相机电源 | 相机电源 | 相机电源 |
| 2 | 粉色 | 光电隔离输入(线路 1) | 光电隔离输入(线路 1) | 相机电源 |
| 3 | 绿色 | 未连接 | GPIO(线路 3) | 未连接 |
| 4 | 黄色 | 光电隔离输出(输出 1) | 光电隔离输出 | 未连接 |
| 5 | 灰度 | 光电隔离 I/O 接地 | 光电隔离 I/O 接地 | 相机电源接地 |
| 6 | 白色 | 相机电源接地 | 相机电源和 GPIO 接地 | 相机电源接地 |
有关更多详细信息,请参阅相应相机文档。
物理规格#
| 相机端连接器 | Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)] |
| 主机端连接器 | 无,开放端 |
| 线缆横截面 | 3 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26) |
| 线缆直径 | 5.8 mm |
| 导线绝缘 | PVC |
| 外层护套 | PVC |
| 最小弯曲半径 | 34.8 mm(6 x 线缆直径),固定安装 |
| 最大弯曲次数 | 无(仅限固定安装) |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 最大工作电压 | 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。 |
| 测试电压 | 1200 VDC |
| 导线电阻 | ≤142 Ω/km |
环境规格#
| 操作温度范围 | -25–80 °C,不移动 |
插头规格#
| 耐用性 | >1000 插配次数 |
| 接触电阻 | 最大 10 mΩ |
| 接触电镀 | 金 |
| 防护等级 | IP40 |
| 插头绝缘材料 | 聚酰胺/PBT |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
对于未包含在 Basler 产品文档中的相机,请参阅 Basler 网站的文档下载部分。