Basler Power-I/O Cable, M12A, 8p, F, Open
带 M12A 8 引脚母头连接器和开放式端头的 Power-I/O 电缆。

| 订单号 | 线缆长度 |
| 2200002935 | 2 m |
| 2200002936 | 10 m |
线缆图纸

下载您的电缆的 CAD/技术图纸。
| 引脚编号 | 导线颜色 | 双绞线 | 功能 |
| 1 | 红色 | | POWER IN 9–24 V |
| 2 | 橙色 | | VSYNC VCC 3.3–24 V |
| 3 | 绿色 | | VSYNC IN 3.3–24 V |
| 4 | 蓝色 | | VSYNC OUT 3.3–24 V |
| 5 | 棕色 | | SIGNAL GND |
| 6 | 紫色 | x | RS485B |
| 7 | 黄色 | x | RS485A |
| 8 | 黑色 | | POWER GND |
| 外壳 | 屏蔽 | | 不适用 |
物理规格
| |
| 相机端连接器 | M12 8 引脚、母头插头、A 标准编码 (IEC 61076-2-101) |
| 主机端连接器 | 无,开放端 |
| 线缆横截面 | 1 × 2 x AWG 26 + 4 x AWG 26 + 2 x AWG 22 |
| 线缆直径 | 6.2 mm |
| 外层护套 | PVC,黑色,UL 94 V-0 |
环境规格
插头规格
| |
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、FCC 有关详细信息,请参见 Basler 网站上的合规性部分。 |
| 保修 | 3 年 |