Basler Power-I/O 线缆,M8 6p/开放,P#
对于 ace 2 IP67 相机型号,提供有 IP67 线缆变体。IP67 线缆变体可确保相机符合 IP67 标准,具备防尘防水保护。

信息
该线缆适用于以下相机型号:
- ace 2
- boost R
- racer 2 S
| 线缆长度 | 5 m | 10 m |
|---|---|---|
| 订单号 | 2200000315 | 2200000296 |
| 订购编号 (IP67 线缆) | 2200002818 | 2200002819 |
线缆图纸#
接线信息#
| 引脚编号 | 导线颜色 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 棕色 | AUX 电源(不适用于 ace 2 R USB、Basic 产品线) |
| 2 | 白色 | 光电耦合 I/O 输入,线路 1 |
| 3 | 蓝色 | 光电耦合 I/O 接地 |
| 4 | 黑色 | GPIO I/O,线路 2 |
| 5 | 灰度 | GPIO I/O,线路 3 |
| 6 | 粉色 | AUX 电源和 GPIO 接地 |
屏蔽安装#
| 组件 | 形式 | 功能 |
|---|---|---|
| 外壳 | 编织 | 屏蔽 |
物理规格#
| 相机端连接器 | M8 6 引脚,公插头,标准 A 编码 |
| 主机端连接器 | 无,开放端 |
| 线缆横截面 | 6 × AWG 24(6 × 接近 0.2 mm²) |
| 线缆直径 | 5.5 mm |
| 导线绝缘线缆屏蔽 | PVC 镀锡编织铜线,最小覆盖范围 80% |
| 外层护套 | PUR,黑色,无卤 |
| 最小弯曲半径 | 55 mm |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 最大工作电压 | 30 VDC AC/DC |
| 最大额定电流 | 1 A |
| 导线电阻 | Power-I/O 线缆 M8 6 引脚,开放,5 m:0.5 Ω Power-I/O 线缆 M8 6 引脚,开放,10 m:1 Ω |
环境规格#
| 操作温度范围 | -25–80 °C,不移动 |
插头规格#
| 接触电镀 | 镍/金 |
| <!– | 防护等级 |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、REACH 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
安装方法请参见 硬件安装 (CoaXPress Cameras) 主题。