跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open#

带 M8A 8 针母头连接器和开放端(open end)的 Power-I/O 电缆。

Basler Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open

订单号 线缆长度
2200002932 2 m
2200002934 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

引脚编号 导线颜色 双绞线 功能
1 红色 POWER IN 9–24 V
2 橙色 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 绿色 VSYNC IN 3.3–24 V
4 蓝色 VSYNC OUT 3.3–24 V
5 棕色 SIGNAL GND
6 紫色 x RS485B
7 黄色 x RS485A
8 黑色 POWER GND
外壳 屏蔽 不适用

物理规格#

相机端连接器 M8 8 针,母头插头,A 标准编码 (IEC 61076-2-104)
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 1 × 2 x AWG 26 + 4 x AWG 26 + 2 x AWG 22
线缆直径 6.1 mm
外层护套 PVC,黑色,UL 94 V-0

环境规格#

操作温度范围 -10–50 °C

插头规格#

防护等级 IP67

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)、REACH、FCC
您的电缆证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
保修 3 年