跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power-I/O PLC+ 线缆 6p/开放,P#

PLC Power-I/O 线缆,带 HRS 6 引脚连接器和开放端。

PLC Power I/O 线缆,HRS 6p/开放

简介#

Power-I/O-PLC+ 线缆(带 Hirose 6 引脚连接器和开放端)具有集成的 PLC+ 电子板。

该板的主要功能是将来自 PLC 设备的输入电压电平(最大 24 V)调整为相机所需的 TTL 电压电平(0 到 5 V)。下表对比了这些不同的电压电平。

此外,PLC+ 电子板可以为相机电源和相机的输入和输出线路提供保护,使其免受以下损坏:

  • 极性反接
  • 开启电压尖峰
  • 正或负过电压尖峰

电缆还可以为信号传输和电源提供保护,使其防止 EMI 和 ESD。这是通过双绞线线缆实现的,其中每对导线只能承载一个信号:一根导线承载信号,另一根导线是信号的回路导线。

相机 I/O 信号电压 PLC+ 线缆输入电压 描述
最大 24 V 直流 最大 24 V 直流 + 10 % 工作电压限制。
0–1.4 V 直流 0–8.4 V 直流 电压指示逻辑 0。
>1.4–2.2 VDC >8.4-10.4 VDC 逻辑状态未定义。
>2.2 VDC >10.4 VDC 电压指示逻辑 1。

技术数据#

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • ace GigE
    • 仅适用于光电耦合 IO 线路。
  • ace USB 3.0
    • 仅适用于光电耦合 IO 线路。
    • 采取其他安全措施。
订单号 线缆长度
2000034084 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

注意 — 人身伤害危险

人身伤害危险和发生短路时对相机造成损坏的风险(仅适用于 GigE 相机)

短路可能造成相机外壳的温度急剧上升。这可能会损坏相机,还可能会造成人身伤害,例如,如果触摸外壳,则会烧伤。最坏的情况下,过热会导致火灾。为了防止出现这些情况,您应该采取其他措施,以限制在短路期间流经每根导线的电流。允许的最大电流为 2 A。有两种执行此操作的方法:

  • 使用熔断器
  • 使用有限电源

接线信息#

信息

(x) 表示导线内部连接至引脚 x。

引脚编号 导线颜色 ace GigE ace USB 3.0
1 棕色 相机电源 用于提供其他安全措施。
2 粉色 光电隔离输入(线路 1) 光电隔离输入(线路 1)
(5) 灰度 光电隔离输入接地(线路 1) 光电隔离输入接地(线路 1)
4 黄色 光电隔离输出(输出 1) 光电隔离输出(输出 1)
(5) 绿色 光电隔离输出接地(输出 1) 光电隔离输出接地(输出 1)
6 白色 相机电源接地 用于提供其他安全措施。

信息

将线缆与 ace USB 3.0 相机配合使用时的安全措施
在棕色和白色导线之间进行电气连接(例如,通过焊接)。将连接与其他导线绝缘。请参阅下图以了解详细信息。

棕色和白色导线之间的连接

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 无,开放端
线缆横截面 3 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 5.8 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 34.8 mm(6 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

标称工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 ≤142 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最大 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.