跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler SLP 线缆,HRS 6p/TBL-L,P#

SLP 线缆,用于电源和 I/O,带 HRS 6 引脚和 TBL-L 连接器。

Basler SLP 线缆 HRS 6p/TBL-L,P

信息

该线缆适用于以下产品:

  • Basler SLP Strobe Controller
订单号 线缆长度
2200000327 3 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

引脚编号 (HRS) 导线颜色 功能 引脚编号 (TBL)
1 棕色 相机电源 6
2 粉色 光电输入 3
3 绿色 SLP 通信 4
4 黄色 相机 I/O 2 5
5 灰度 光电接地 2
6 白色 接地 1
外壳 黑色 屏蔽 1

有关更多详细信息,请参阅“Basler SLP Strobe Controller”主题。

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 Würth,TBL 3611
线缆横截面 3 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 6.5 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 32.5 mm(5 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关 Basler SLP Strobe Controller的电源要求,请参阅“Basler SLP Strobe Controller”主题。
导线电阻 <1 Ω

环境规格#

操作温度范围 -40–80 °C,不移动

插头规格#

R10A-7P-6S (73) TBL 3611
耐用性 >1000 插配次数 不适用
接触电阻 最大 10 mΩ 最大 20 mΩ
接触电镀 银 黄铜 (CuZn)
防护等级 IP40 不适用
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT PA66

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

Before connecting the cable to the controller and the camera, read the Basler SLP Strobe Controller topic and the topic of your camera model. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section. These topics contain important safety information as well as information about pin assignments, power requirements, installation and use of the controller and camera.