跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler SLP 线缆,HRS 6p/TBL-S,P#

SLP 线缆,用于电源和 I/O,带 HRS 6 引脚和 TBL-L 连接器。

Basler SLP 线缆 HRS 6p/TBL-S,P

信息

该线缆适用于以下产品:

  • Basler Camera Lights
  • ace U 相机
  • ace L 相机
订单号 线缆长度
2200000329 3 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

信息

如果通过 USB 或 PoE 为相机供电,请不要将导线连接到端子板连接器的引脚 1。

引脚编号 (HRS) 导线颜色 功能 引脚编号 (TBL)
1 棕色 相机电源 1
2 粉色 光电输入
3 绿色 SLP 通信 3
4 黄色 相机 I/O 2
5 灰度 光电接地
6 白色 接地 2
外壳 黑色 屏蔽

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 Würth, TBL 691381000006
线缆横截面 3 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 26)
线缆直径 5.8 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 34.8 mm(6 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 <1 Ω

环境规格#

操作温度范围 -40–80 °C,不移动

插头规格#

R10A-7P-6S (73) TBL 691381000006
耐用性 >1000 插配次数 不适用
接触电阻 最大 10 mΩ 最大 20 mΩ
接触电镀 银 黄铜 (CuZn)
防护等级 IP40 不适用
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT PA66

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

Read the topic about your camera model and camera light before connecting the cable to the camera and the light. You can find the corresponding topic in the Area and Line Scan Cameras and Basler Camera Lights sections.