跳转到内容
暂存服务器
开发服务器

Basler SLP 线缆,M8 6p/TBL-S#

用于电源和 I/O 的 M8 6 引脚带 TBL 接头 SLP 电缆。

Basler SLP 线缆,M8 6p/TBL-S

信息

该线缆适用于连接 Ace 2 和 Boost 摄像头与 Basler。 Camera Lights 。

订单号 线缆长度
2200001008 3 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

信息

如果通过 USB 或 PoE 为相机供电,请不要将导线连接到端子板连接器的引脚 1。

引脚编号 (M8) 导线颜色 功能 引脚编号 (TBL)
1 棕色 相机电源 1
2 白色 未连接
3 蓝色 未连接
4 黑色 未连接
5 灰度 GPIO 3
6 粉色 接地 2
外壳 黑色 屏蔽 2

物理规格#

相机端连接器 M8 6 引脚公头
主机端连接器 Würth,TBL 381C
线缆横截面 0.25 mm²(接近 AWG24)
线缆直径 5.7 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PUR
最小弯曲半径 无(仅限固定安装)
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 30 VDC
导线电阻 约 0.4 Ω

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

接触电阻 20 mΩ
接触电镀 锡
防护等级 UL 94 V-0
插头绝缘材料 PA66

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分中找到相应的主题。