跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler SLP 线缆,TBL-L/开放,P#

SLP 线缆,用于电源和 I/O,带 TBL 连接器和开放端。

Basler SLP 线缆,TBL-L/开放,P

信息

该线缆适用于以下产品:

  • Basler SLP Strobe Controller
订单号 线缆长度
2200000330 1.5 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

开放端 导线颜色 功能 引脚编号 (TBL)
GND 白色 接地 1
SLP 通信 棕色 SLP 通信 4
黑色 屏蔽 1

要将两个控制器进行菊花链连接:

  1. 将线缆开放端的白色导线插入第一个控制器光源连接器的接地引脚。
  2. 将线缆开放端的棕色导线插入第一个控制器光源连接器的 SLP 通信引脚。
  3. 将 TBL 连接器插入第二个控制器的相机连接器。

有关更多详细信息,请参阅“Basler SLP Strobe Controller”主题。

物理规格#

连接器 Würth,TBL 3611
线缆横截面 2 x 0.25 mm²(接近 AWG 24)
线缆直径 4.5 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 18 mm(4 x 线缆直径),固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关 Basler SLP Strobe Controller的电源要求,请参阅“Basler SLP Strobe Controller”主题。
导线电阻 <1 Ω

环境规格#

操作温度范围 -40–80 °C,不移动

插头规格#

TBL 3611
接触电阻 最大 20 mΩ
接触电镀 黄铜 (CuZn)
插头绝缘材料 PA66

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到控制器之前,请先阅读“Basler SLP Strobe Controller”主题。这个主题包括重要安全信息、有关引脚分配的信息、电源要求、控制器的安装和使用。